??
Wybór modelu CAD
K0007.101
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0007 - Sworznie stal lub stal nierdzewna
Lista materiałowa
K0007.101
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0007.101
MATERIAL
Materiał korpusu
Stal
D1
Średnica trzpienia
10 mm
L
Długość
25 mm
L1
Długość
20 mm
M1
Szerokość
1.1 mm
D3
Średnica
17.6 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0180 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030590
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions